Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Accueil > Sécurité > Certifications ATEX >
ATXN0 - Atmosphères explosibles - Intervention en zone ATEX hors produits certifiés
Présentiel
TypePrésentiel
Durée1 jour (7 h)
Prix440 € HT
Répartition80% Cours
20% Travaux pratiques
Niveau
Domaine

Objectif

  • Obtenir un certificat INÉRIS intervenant niveau 0.

Compétences visées

  • Être sensibilisé à l’analyse des risques en ATEX.
  • Adapter son comportement et ses pratiques professionnelles à l’environnement ATEX.
  • Reconnaître une zone et un matériel comportant le marquage ATEX.
  • Adopter les prescriptions de sécurité applicables en zone ATEX.

Personnes concernées

  • Personnel amené à travailler en zone à risque d’explosion, mais sans intervenir sur des équipements soumis à la réglementation ATEX.
  • Personnes effectuant des opérations de nettoyage, de dépotage, opérateurs machines, manutentionnaires, personnel d’entretien, soudeur-tuyauteur, calorifugeur, échafaudeur…

Habilitations obtenues

  • ATEX niveau 0

Connaissances préalables

  • Aucune.

Contenu de la formation

Le contexte réglementaire ATEX

  • Qu’impose la Directive 1999/92/CE du 16/12/1999 ?
  • Qu’impose la Directive 2014/34/UE ?

Généralités ATEX : sensibilisation aux explosions

  • Qu’est-ce qu’une ATEX ?
  • Quand peut-on être en présence d’une ATEX ?
  • Comment une ATEX peut-elle exploser ?
  • Quelles sont les substances inflammables les plus dangereuses ?
  • Caractéristiques des gaz, vapeurs, brouillards et poussières vis-à-vis du risque d’explosion : EMI, IEMS, LIE, LSE et TAI.
  • Les sources d'inflammation potentielles sur les sites.
  • Comment éviter l’explosion d’une ATEX ?

Particularites de l’électricité statique

  • Phénomènes d’électrisation.
  • Accumulation et dissipation des charges.
  • Décharges d’origine électrostatiques.

Les mesures techniques et organisationnelles

  • La signification du marquage : le panneau ATEX, les zones ATEX.
  • Identification d’un matériel ATEX par les lettres "Ex".
  • Notions sur les différents marquages.
  • Ce que je dois faire en zone ATEX :
  • consignes,
  • accès des véhicules,
  • procédures spécifiques : permis de travail, plan de prévention, permis de feu, procédure d’urgence et/ou d’alerte…
  • Ce que je ne dois pas faire en zone ATEX :
  • risques des chocs accidentels : étincelle, dégradation d’un équipement ATEX (perte de ses caractéristiques),
  • redémarrage des véhicules en cas de nappe de gaz.

Les règles d’intervention et de travail en zone ATEX

  • Règles générales.
  • Outillage à main : outillage anti-étincelant (bronze…).
  • Utilisation d’outillage électrique en zone explosive : visseuse-dévisseuse, multimètre, meuleuse d’angle, multimètre…
  • Risque électrostatique : tresses de continuité électrique des tuyauteries, mise à la terre...
  • Utilisation de fiches réflexes métier.

Validation de la formation

  • Questionnaire sur les connaissances théoriques.
  • Mises en situation sur le site.

Documents fournis

  • Supports de cours.
  • Attestation d'évaluation valable 3 ans.

Complément d'information

Partenariat avec Ism-ATEX