Slimmer omgaan met energie is de toekomst
Laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen en veiligheidssystemen zorgen voor veel veranderingen. Daar waar alle stroom samen komt in een gebouw. Slimmer omgaan met energie begint dan ook bij de verdeler ofwel het distributie-paneel. Schneider Electric helpt om jouw paneel toekomst-proof te maken.
Slimme innovaties als realtime monitoring, overspanningsbeveiliging én Load Balancing zorgen ervoor dat je:
- voldoet aan de wet- en regelgeving,
- inzicht hebt in je systemen,
- risico’s verlaagt en
- kan gaan besparen en verduurzamen.
Maak je bestaande paneel gemakkelijk Smart met de Smart Panel oplossingen van Schneider Electric!
Download de brochure. Dat is Smart.
Wilt u alle informatie overzichtelijk in één document? Download de brochure.
Tip: de brochure doorsturen aan uw klant kan natuurlijk ook!
Meer Smart Panel oplossingen
Dat is Smart. Een brochure.
Wilt u meer weten over Smart Panels? Bekijk de overzichtelijke brochure met alle informatie over load balancing, energiemonitoring en overspanningsbeveiliging.
Alsof iemand 24/7 op afstand je kantoor monitort
Staat veiligheid bij jouw bedrijf hoog in het vaandel en wil je de continuïteit in het bedrijf waarborgen bij een storing of een lek? Met Schneider Electric raakt het netwerk en natuurlijk jij zelf niet overspannen
EnergiemonitoringAlsof iemand dag en nacht voor overspanning waakt
Staat veiligheid bij jouw bedrijf hoog in het vaandel en wil je de continuïteit in het bedrijf waarborgen bij een storing of een lek? Met Schneider Electric raakt het netwerk en natuurlijk jij zelf niet overspannen.
OverspanningsbeveiligingAlsof iemand wacht met opladen tot het juiste moment.
Wil jij voorkomen, dat je bedrijf zonder stroom komt te zitten of een hoge energierekening krijgt? Schneider Electric heeft een oplossing voor jou.
Load balancing
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.
Wat is een smart panel?
Onder een smart panel verstaan we uw bestaande paneel, maar dan verbeterd met slimme innovaties zoals realtime monitoring, overspanningsbeveiliging én Load Balancing.
Wat voor oplossingen zijn er voor een smart panel?
Voor een smart panel biedt Schneider Electric verschillende oplossingen. Denk aan verdeelinrichtingen en modulaire verdelers, en verschillende Acti9 oplossingen. Bekijk het aanbod vandaag nog!