Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de Impact of Operating Mechanism Type on MV Vacuum Circuit Breaker Reliability

Impact of Operating Mechanism Type on MV Vacuum Circuit Breaker Reliability

Circuit-breakers main duty is to interrupt short-circuit current caused by a fault in the electrical network. As the circuit-breaker is the ultimate electrical safety device, reliable short-circuit current interruption in case of network fault is paramoun

Date: 09 juin 2015 | Type: Livre blanc
Langues: Anglais | Version: 1.0
Référence du document: 998-2095-06-09-15AR0_EN

Fichiers

Nom du fichier
998-2095-06-09-15AR0_EN.pdf

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.