Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de LXM32IETH_Firmware

LXM32IETH_Firmware

Lexium 32I firmware for SoMove and Multiloader. Due to cybersecurity reasons please use the following FW/Documents versions: LXM32IETH Drive Firmware V01.04.04 (or higher), LXM32IETH PROFINET Firmware V01.04.07 (or higher), SoMove - DTM for LXM32IETH V01.20.02.01 (or higher), LXM32IETH User Guide 07/2020 (or higher). For flashing via Modbus TCP consider the new parameter MBTCP_FWUpdate, it is described in the user guide 07/2020.

Date: 03 août 2020 | Type: Firmware
Langues: Anglais | Version: V01.04.04
Référence du document: LXM32iETH_Firmware

Fichiers

Nom du fichier
LXM32iETH_V01.04.04.zip

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.