{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteurs LC1 F115 et LC1 F150?

Consommation moyenne à 20 °C :
  • appel 50 Hz : 550 VA ; 60 Hz : 660 VA
  • maintien 50 Hz : 45 VA ; 60 Hz : 55 VA, cosФ = 0,3.
Dissipation thermique : 12…16 W.

Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 23…35 ms, “O” = 5…15 ms.

Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & =  55 °C) : < & = 2400.

Schneider Electric Francophone Africa

En savoir plus
Gamme :
TeSys F
En savoir plus
Gamme :
TeSys F