Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteurs LC1 F185 et LC1 F225?
Consommation moyenne à 20 °C :
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 20…35 ms.
Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < & = 2400.
- appel 50 Hz : 805 VA ; 60 Hz : 970 VA
- maintien 50 Hz : 55 VA ; 60 Hz : 66 VA, cos Ф = 0,3.
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 20…35 ms.
Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < & = 2400.
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :