{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteurs LC1 F265 et LC1 F330?

Consommation moyenne à 20 °C pour 50 ou 60 Hz et cos Ф = 0,9 :
  • appel : 600…700 VA
  • maintien : 8…10 VA.
Dissipation thermique : 8 W.

Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 40…65 ms, “O” = 100…170 ms.

Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < & = 2400.
En savoir plus
Gamme :
TeSys F
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :
TeSys F