{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteur LC1 F400?

Consommation moyenne à 20 °C pour 50 ou 60 Hz et cosФ = 0,9 :
  • appel : 1000…1150 VA
  • maintien : 12…18 VA.
Dissipation thermique : 14 W.

Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 40…75 ms, “O” = 100…170 ms.

Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < & = 2400.

Schneider Electric Francophone Africa

En savoir plus
Gamme :
TeSys F
En savoir plus
Gamme :
TeSys F