{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la description des relais de puissance RPM?

L'offre relais de puissance RPM comprend :
1  des relais 1, 2, 3 et 4 contacts “OF” 15 A.
2  des embases avec des contacts mixés.
3  des modules de protection (diode, circuit RC ou varistance) ou 1 module temporisateur. Ces modules de protection sont communs à toutes les embases
sauf le module temporisateur utilisable sur les embases 3 ou 4 pôles.
4  un étrier métallique de maintien pour les relais 1 contact.

Description du relais
1  Un bouton-poussoir à impulsion permet le test des contacts (vert : c, rouge : a).
2  Un indicateur mécanique permet de visualiser l'état du relais.
3  Une languette amovible permet le forçage maintenu des contacts dans le cadre de séquence de test ou de maintenance.
4  Une DEL (suivant version) permet de visualiser l'état du relais.
5  Une étiquette amovible permet le repérage du relais.
6  Quatre encoches pour adaptateur de montage pour profilés ou pour adaptateur de montage avec pattes de fixation.
7  Cinq, huit, onze ou quatorze broches type Faston.
8  Une zone de préhension du produit.
9  Un adaptateur de montage permet le montage direct du relais seul sur panneau.
10 Un adaptateur de montage permet le montage direct du relais seul sur profilé DIN.

Schneider Electric Francophone Africa

Pièce(s) jointe(s)

Relais RPM.PNG.pngRelais RPM.PNG.png [134.52 KB]
En savoir plus
En savoir plus