{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les fonctions des platines débrochables pour iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, Reflex iC60, RCA, ARA, iSW?

Permet la dépose ou le remplacement rapide d’un disjoncteur ou d'un interrupteur, sans toucher aux raccordements
  • Degré de protection : IP20
  • Il se compose :
- d’une platine à fixer sur un rail (ou panneau)
- de 2 "couteaux" à fixer dans les bornes du dispositif
  • Raccordement : bornes à cage pour câble jusqu’à 35 mm2 (rigide) ou 25 mm2 (souple)
  • Installation :
- en coffret universel
- sur rail horizontal
  • Hauteur : 178 mm
  • Non compatible avec Vigi iC60 et ses auxiliaires
  • Cadenassage possible (cadenas de diamètre 6 mm non fourni avec le dispositif)







En savoir plus
Gamme :
Acti9 iC60
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :
Acti9 iC60