Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la fonction de la platine débrochable pour C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60NA-DC, C60PV- DC, ID, iSW?
Permet la dépose ou le remplacement rapide d’un disjoncteur, sans toucher aux raccordements
- de 2 "couteaux" à fixer dans les bornes du dispositif
- sur rail horizontal
- Degré de protection : IP20
- Il se compose :
- de 2 "couteaux" à fixer dans les bornes du dispositif
- Raccordement : bornes à cage pour câble jusqu’à 50 mm2 (rigide) ou 35 mm2 (souple)
- Installation :
- sur rail horizontal
- Entraxe entre deux rangées : 200 mm
- Uniquement sur disjoncteur seul, sans Vigi, ni auxiliaire
- Cadenassage possible (cadenas de diamètre 8 mm non fourni)
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus