Implémentations avancées
Systèmes génériques pour les automatismes spécifiques
Caractéristiques
Exemple 1 - Solution pour les OEMs sans PLC sur la base d’un ATV 71 contrôleur inside.
Performance
- ATV71 Controller Inside
- Jusqu'à 100 I/O
- 7 ATV 31/71 variateurs de vitesse
- 5 Lexium 05 + BSH/BDH servo moteurs
- Option: Ethernet conn. Pour le niveau supérieur
- Texte / graphique HMI
- Câblage : CANopen & Modbus
- distribuée dans plusieurs armoires
- Réalisation, programmation facile
- Simple à maintenir, aucun API n'est nécessaire
- Produits de petite taille
- Compact ou machine étendue
- Longueur réseau : 250 kbits/s 250 m, 500 kbits/s 100 m
Exemple 2 - Association des offres partenaires avec Schneider Electric
Performance
- Modicon M340
- Safety PLC XPSMS40
- jusqu’à 300 I/O
- jusqu’à 100 safety I/O
- jusqu’à 10 safety AI
- 2 variateurs de vitesse
- Texte/Graphique HMI
- Modbus/Ethernet/CANopen
- Logiciel : XPSMFWIN & Unity & Advantys outil de configuration
- Distribuée dans plusieurs armoires
- EN/IEC 61508 SIL class 3
- EN 954-1 cat. 4
- Réalisation, programmation facile
Bénéfices
Choisissez la solution gagnante
Schneider Electric a développé une approche globale pour les automatismes, sur la base d'architectures génériques testées, validées et documentées. Ces architectures sont le point de départ pour construire votre solution.
Chacune d'elles, appelée Implémentation Avançée permet d'adresser différents types de machines ou d'installations, dans les marchés de l'Industrie, des Infrastructures ou du Bâtiment.
Applications
- Machines et installations compactes
- Machines et installations distribuées.