Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Altivar Process - variateur - 3 kW - 200/240 V - IP21

ATV630U30M3

Tableau de bord énergétique et de mesure de puissance intégré
Surveillance et contrôle intégrés des processus
Fonction Stop and Go pour réduire la consommation d'énergie
Surveillance et protection des actifs
Surveillance de dérive
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4771
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Le produit contribue aux émissions évitées
information_stroke
Ce produit pourrait conduire à des réductions d'émissions pendant la phase d'utilisation dans des conditions spécifiques.
Yes
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non

+ Lifecycle Services

Disjoncteur moteur, TeSys Deca, châssis 2, 3P, 14A, magnétique, commande rotative, bornes à vis-étriers

GV2L16

Tesys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 415Vca

LC1D18N7