Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Onduleur Galaxy VS 20 kW 480 V pour batteries externes, site en service 5x8

GVSUPS20KGS

Type de batterie:

Tension d'entrée:

Puissance configurable max. (VA):

Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Optimisez la disponibilité grâce à une architecture modulaire
Échange dynamique : Remplacement du module vérifié par un tiers sans interruption programmée
Déverrouillez la résilience et la durabilité grâce à l'accès aux logiciels Ecostruxures
Flexibilité de la batterie, y compris compatibilité avec les armoires de batterie Galaxy Lithium-ion
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Efficacité énergétique optimisée
information_stroke
L'efficacité énergétique de ce produit est supérieure d'au moins 10 % à la moyenne du marché ou à la génération précédente du produit.
Produit économe en énergie
ENERGY STAR®
information_stroke
Étiquette approuvée par l'EPA pour les solutions d'efficacité énergétique économiques.
ENERGY STAR UPS V2.0 (États-Unis)
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
+ Lifecycle Services
Pré-contrat d'audit pour 1 onduleur jusqu'à 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Plus-value pour planification de 5x8 à 7x24 pour service remplacement de batterie existante - par batt.

WUPGBATRPL7-UP-02