
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

ClimaSys CV - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
NSYCVF38M230PF
Débit libre avec filtre standard de 38 m3/h à 50 Hz et de 39 m3/h à 60 Hz.
4.5 W 50 Hz, 4.8 W 60 Hz.
Raccordements des bornes par câble.
Dimensions de découpe de 92 x 92 mm.
Dimensions : 137 x 117 x 49 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
3
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Non