Fixing brackets for internal fixing of vertical rails at the same level of base

NSYMFB

notification_ok
Equerres pour la fixation des montants, standard ou techniques, au même niveau que la structure.
notification_ok
Ils permettent de fixer deux paires de montants dos-à-dos, doublant ainsi la surface de travail.
notification_ok
Les équerres sont fixées à la structure au moyen de vis autotaraudeuses M6.
notification_ok
Profondeur réglable avec un pas de 25 mm.
notification_ok
Documents Acier galvanisé

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
  • Documentation produit
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Contacter notre support
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
  • Recherche d'emploi
  • Blog
  • Mentions légales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Modifier vos paramètres relatifs aux cookies