Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Armoire Outdoor SF HD 1 200 x 800 x 400 mm ral 7 035 IP55 IK10 toit+clé 1 242 E

NSYSFHD16840

La référence NSYSFHD16840 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Construction en acier avec revêtement anti-corrosion.
Accès facile avec porte réversible qui s'ouvre jusqu'à 120°.
Serrure 4 points intégrée avec poignée et cadenas pour une sécurité accrue.
Ventilateur avec un niveau de bruit maximal de 60 dB et une dissipation de puissance de 1 500 W.
Convient aux racks électroniques 19".
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
486
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non