Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Spacial SF/SM - 2 traverses légères - 500mm

NSYSLCR50

PanelSet SF et SFX : Fixation directe à la structure ou entre les traverses.
PanelSet SM : Fixation par profilés d’adaptation et traverses universelles de 40 mm (une rangée)
entre les traverses dans une autre position. Réglable avec un pas de 25 mm.
Les traverses légères sont équipées d'une rangée de perçages de diamètre 5,2 mm et d'un pas de 25 mm
Il permet la fixation avec une vis autotaraudeuse M6 réf. NSYST30M6S
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
5
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non