
Spacial SF/SM - socle frontal - 100x600mm
NSYSPF6100
L'avant et l'arrière du socle se compose de 4 coins avec 2 ou 4 panneaux.
Documents Tôle d'acier pliée, angle avec une épaisseur de 25/10e mm
Terminer Finition structurée, poudre de polyester époxy
Couleur: RAL 7022 gris
Indice de protection contre la pénétration : IP30 selon IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
31 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non