Francophone Africa
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
S5309461 Image Schneider Electric

S5309461

Green premium brand logo
S5309461 Image Schneider Electric
S5309461
Green premium brand logo

Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Design
    You
    Fonction produit
    Vernis
    nombre de postes
    3 postes
    Mode de fixation
    Interposer
    nuance de la couleur
    Orange brique (Pantone 202C)
    Gris taupe (Pantone 425C)
    Gris ardoise (Pantone 9C)
    Anthracite (Pantone 7545C)
    finition de la surface
    Muni d'un film de protection
    Complémentaires
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Matière
    Papier: vernis
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    222 mm
    Profondeur
    0,5 mm
    Poids
    0,0047 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    NF C 61-314
    2006/95/EEC
    UNE 20315-1-1
    EN 60669-1
    Certifications du produit
    N
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Ammoniaque
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Huile
    Alcool
    Savon liquide
    Décolorant
    Pétrole
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
    Description
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/12/19
    Description
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
    Description
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/12/19
    Description
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
    Description
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/12/19
    Description
    Odace You Transparent Alu, lot de 2 feuillets 4 couleurs, 3 postes
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /