Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
APC Smart-ups SRT 3 000 VA, MONTAGE EN RACK, 120 V

SRT3000RMXLA

Type de batterie:

Tension d'entrée:

Puissance configurable max. (Watts):

Batterie de remplacement (1) disponible
Onduleur en ligne à onde sinusoïdale pure 3 kVA/2.7 kW double conversion, monté en rack, 2U
Convertible rack/tour (kit de rails inclus)
Fournit une énergie propre avec un temps de transfert nul pour les appareils critiques ou sensibles
Ajoutez jusqu'à 10 packs de batteries externes (SRT96RMBP) pour une autonomie étendue
Arrêt progressif par câbles série ou USB via PowerChute Serial Shutdown
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
8007
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Efficacité énergétique optimisée
information_stroke
L'efficacité énergétique de ce produit est supérieure d'au moins 10 % à la moyenne du marché ou à la génération précédente du produit.
Produit économe en énergie
ENERGY STAR®
information_stroke
Étiquette approuvée par l'EPA pour les solutions d'efficacité énergétique économiques.
ENERGY STAR UPS V2.0 (États-Unis)
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
+ Lifecycle Services
Plan de maintenance Advantage EAA Prevent de 1 an pour (1) onduleur 1P jusqu'à 10 kVA

WADV1PEAA

Contrat de service de maintenance/remplacement de batterie

WQCBR