![Product Logo](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![SRV72BP-9A Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B75PZ4_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![SRV72BP-9A Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B75PZ4_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SRV72BP-9A Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRV_72BP9A_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SRV72BP-9A Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B75PZ4_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Bloc-batterie pour modèle à extension d'autonomie 2/3 kVA APC Easy UPS On-Liaison SRV 72 V
SRV72BP-9A
Bloc-batterie tour SRV 72 V
Connectez jusqu'à 4 packs de batteries pour une meilleure autonomie
Compatible avec onduleur Easy UPS On-Liaison SRV à autonomie étendue en tour 2 kVA/3 kVA
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
184
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Yes
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SE-02
WEXTWAR1YR-SE-02
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.