Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Caractéristiques

- Les stations de travail M92 peuvent être utilisées avec EcoStruxure™ Foxboro DCS ou fournir une plateforme pour Foxboro, des applications tierces et des applications développées par les utilisateurs. Ces stations de travail polyvalentes exécutent le système d'exploitation Windows 7 64 bits. Elles prennent en charge l'exécution d'applications système et les communications de données pour un large éventail d'applications. Elles offrent en outre des capacités de services de fichiers et d'affichage de graphiques et de textes.

- Le serveur M90 est un serveur polyvalent qui exécute le système d'exploitation Windows Server 2008 R2. Il prend en charge l'hébergement d'EcoStruxure Foxboro DCS, l'acquisition et le traitement de données liées à un large éventail d'applications. Il offre en outre des capacités de services de fichiers et d'affichage de graphiques et de textes.

Avantages

  • Prise en charge des environnements exigeants
  • Sécurité physique accrue
  • Économies en termes d'encombrement et de coûts
  • Durée de vie accrue
  • Maintenance réduite

Applications

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Gestion de l'eau et des eaux usées
  • Alimentation et boissons
  • Produits pharmaceutiques et biotechnologies
Texte alternatif par défaut

Virtualisation et clients légers

Texte alternatif par défaut

Claviers indicateurs

 

HMI (terminaux et PC industriel)

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !