La console NetSight® d'Extreme Networks apporte la simplicité à la gestion de réseaux complexes et fournit un large éventail d'outils avancés de gestion et d'analyse des réseaux.
La console Netsight vous permet de gérer l'ensemble de votre réseau via une interface unique et de surveiller l'état des périphériques réseau tels que les commutateurs. Elle détecte et documente également l'état fonctionnel des équipements réseau et automatise les tâches de dépannage sur le réseau de commande EcoStruxure™ Foxboro DCS. La console NetSight est conçue pour faciliter les tâches de surveillance de réseaux industriels spécifiques, tout en partageant des données et en offrant des fonctions de contrôle communes et une interface utilisateur cohérente.
Avantages
Dépannage accéléré
Sécurité et fiabilité accrues
Optimisation de la visibilité des systèmes
Promotion de performances efficaces pour EcoStruxure Foxboro DCS
Caractéristiques
Gestion distribuée du réseau de commande
Interfaces utilisateur graphiques (GUI) pour fournir des représentations graphiques et des états des équipements ou des périphériques connectés au réseau
FlexView : affichages prédéfinis et personnalisables des données recueillies à partir des périphériques réseau
Outil annuaire pour permettre aux administrateurs de rechercher des informations sur les utilisateurs ou les stations de travail
Alarmes et événements pour aider les administrateurs à résoudre les situations nécessitant une intervention
Applications
Raffinage et pétrochimie
Pétrole et gaz en amont et secteur médian
Produits chimiques et produits chimiques spécialisés