Présentation
Grâce aux graphiques hautes performances de sensibilisation aux conditions d'EcoStruxure™ Foxboro DCS, les opérateurs du site bénéficient d'un accès efficace aux seules informations pertinentes pour leurs procédures. L'interface homme-machine (IHM) du système offre un support pour la prise de décision personnalisée et en temps réel, de manière conviviale.
Caractéristiques
-
Conception centrée sur l'humain : aider les personnes à mieux faire leur travail et pas uniquement à être intégrées au sein d'une boucle PID
-
Optimisation visuelle : les affichages sont visuellement clairs et facilement lisibles, sans débauche de couleurs ; les couleurs sont utilisées uniquement pour signaler les mesures critiques et les progrès
-
Interactivité élevée : la navigation dans les affichages et les tableaux de bord est simple et le contenu est automatiquement adapté en fonction des données saisies par l'utilisateur
-
Contextualisation personnalisée : les écrans sont adaptés aux besoins en matière d'aide à la décision des opérateurs, des techniciens à distance, des gestionnaires et des autres utilisateurs
Avantages
- Promotion d'un fonctionnement plus sûr
- Réduction de la fatigue humaine et des erreurs opérationnelles
- Amélioration de la qualité et de la rapidité des réponses, en particulier dans le cadre de situations anormales
- Environnement de formation cohérent
- Amélioration de l'intégrité des activités opérationnelles
Applications
- Raffinage et pétrochimie
- Pétrole et gaz en amont et secteur médian
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Production d'énergie
- Métallurgie, minéralurgie et exploitation minière
- Alimentation et boissons
- Produits pharmaceutiques et biotechnologies
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})