Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Le logiciel Triconex EnDM (Enhanced Diagnostic Monitor) surveille l'état et la santé des contrôleurs Triconex. Les diagnostics du système complet des contrôleurs sont générés et enregistrés automatiquement ; aucun code utilisateur n'est nécessaire.

Triconex EnDM est rapide et simple à utiliser. Il fournit un aperçu détaillé sur :

  • Informations système
  • Diagnostics et informations de santé
  • État des modules, y compris champ/alimentation/santé du dispositif de décision
  • Alarmes système
De plus, des voyants et des classifications de santé clairs, accompagnés d'une analyse rapide à code couleur, aident les utilisateurs à déterminer les actions correctives éventuelles.

Caractéristiques

  • Utilise des symboles NAMUR 107 NE
  • Surveille les contrôleurs
  • Affiche l'état, la santé et les conditions du système
  • Indique des informations détaillées sur les modules et les versions de firmware
  • Recueille l'état du système (périodiquement ou à la demande)
  • Surveille la durée de balayage du programme des contrôleurs
  • Surveille et permet de modifier l'allocation de mémoire des contrôleurs
  • Permet de visualiser les informations du projet enregistrées dans des contrôleurs
  • Affiche les performances et l'état des communications
  • Recueille, visualise et signale des événements système

Avantages

  • Permet de gagner un temps précieux dans l'identification de l'état de santé du système
  • Évite des temps d’arrêt coûteux
  • Fournit un fonctionnement efficace
  • Réduit au minimum la probabilité d'erreur humaine

Applications

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Tricon CX

Tricon CX

Texte alternatif par défaut

Tricon - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Trident - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Tri-GP - système de sécurité actif SIL 2

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !