Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

La suite logicielle TriLogger offre facilité, vitesse et fiabilité pour l'enregistrement, la lecture et l'analyse de données d'exploitation à grande vitesse issues des contrôleurs Triconex. La suite TriLogger inclut :

  • TriLogger Event — collecte et enregistrement de données à grande vitesse
  • TriLogger Playback — analyse et traçage hors ligne de données
  • TriLogger Remote — visualisation à distance de données en temps réel et déclenchement manuel d'enregistreurs d'événements 

TriLogger est idéal pour les applications avec des régimes transitoires rapides (exemple : pompage de compresseur). Le logiciel relit jusqu'à 12 ensembles de courbes, avec jusqu'à 6 points chacun en temps réel, localement (sur site) ou à distance.

Caractéristiques

  • Grande capacité (jusqu'à 4 000 points)
  • 7 minutes de données d'exploitation haute résolution par ensemble
  • Visualisation et traçage de courbe en temps réel avec déclenchement manuel
  • Déclencheurs et durées d'événements configurables
  • Lecture en marche avant et en marche arrière
  • Glisser-déposer pour zoomer
  • Exportation de données dans MS Excel
  • Jusqu'à trois connexions à distance simultanées

Avantages

  • Résolution rapide et précise de problèmes opérationnels
  • Alternative de qualité aux anciens DCS lorsque qu'un enregistrement des données rapide est nécessaire

Applications

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Tricon CX

Tricon CX

Texte alternatif par défaut

Tricon - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Trident - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Tri-GP - système de sécurité actif SIL 2

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !