Fournir une gestion et un contrôle électriques ininterrompus est essentiel pour optimiser le retour sur investissement. Atteignez vos objectifs de fiabilité et d'économies énergétiques en mettant en œuvre des solutions éprouvées pour surveiller, contrôler et optimiser les systèmes électriques des infrastructures gazières et pétrolières.
Découvrez les services de cycle de vie
Découvrez comment nos services de surveillance de la prochaine génération vous permettent de réaliser des analyses prédictives pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos actifs stratégiques, tout au long de leur cycle de vie.
Nous comprenons que vos systèmes instrumentés de sécurité doivent faire plus que maintenir la sécurité de vos opérations ; vous devez assurer la continuité des opérations et éviter les pannes ou interruptions inattendues ayant des effets défavorables sur la rentabilité.
En fonction des cours du pétrole brut, du gaz naturel et de l'électricité, environ 40 % à 60 % des coûts de conversion hors matières premières dans les raffineries de pétrole sont constitués du coût de l'énergie (gaz combustible de raffinerie, électricité, gaz naturel).
Solutions
Schneider Electric prend en charge la conception et l'optimisation des architectures d'alimentation électrique, de la conception de base à l'optimisation du système en passant par le débit de la charge et l'optimisation des matériels et des systèmes en proposant une gamme de solutions conformes aux normes CEI et ANSI ainsi qu'une empreinte de fabrication qui recouvre toutes les zones géographiques.
> Accroître la sécurité du personnel et des actifs grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées
> Rationaliser la prise de décision en donnant accès à des données exhaustives
> Stimuler la disponibilité grâce à des fonctionnalités de redondance et de cybersécurité
> Intégration fluide de l'ensemble du système de distribution électrique et du système de contrôle de processus
> Solution évolutive et interexploitable > Optimisation de l'énergie disponible grâce à des programmes intelligents de délestage rapide et de restauration de charges
Avantages et différenciation
Notre méthodologie de conception innovante et rigoureuse étape par étape abandonne le « couper-copier-coller » d'antan et repose sur un nouveau modèle d'architecture électrique permettant l'optimisation rigoureuse et adaptée des équipements MT et BT (transformateurs, SWG, SWBD, câbles, …) en tirant parti de la baisse des coûts, de l'empreinte et du poids.
> Gestion intégrée du moteur pour les charges/processus stratégiques
> Diminution des délais de première production du pétrole
> Gestion des pannes permettant de diminuer les retards de production
> Jusqu'à 25 % de baisse de l'empreinte
Offre sélectionnée : E-house et RIE
Assurez la qualité et la fiabilité de l'alimentation électrique tout en optimisant le coût, l'exécution et la livraison des sous-systèmes électriques. Des E-House et RIE entièrement testés et validés sont livrés sur les sites soumis à un risque d'explosion et comportant des zones dangereuses pour un déploiement offshore.
> En savoir plus
> Des solutions hautement flexibles dotées d'outils d'ingénierie et de modélisation 3D améliorent la conception personnalisée pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux
> Chemin critique d'atténuation du risque grâce à la planification et la gestion de projet optimisées
> Un environnement de travail/d'assemblage contrôlé réduit les incidents sur le site et optimise la qualité de fabrication
> Conformité aux normes locales et internationales
> Réduction des dépenses d'investissement grâce à une diminution des ressources sur le site et des imprévus
Centre de commande de l'alimentation et des moteurs intelligent (iPMCC)
Solution éprouvée prenant en charge l'installation d'appareils intelligents, l'architecture des systèmes et applications, les recommandations en matière de câblage, les guides d'ingénierie et la conformité EMC. Basé sur des architectures de communication haute fiabilité.
> Réduire les coûts et les délais lors de la phase de construction
> Données détaillées sur les processus et l'énergie basse tension, partout et à tout moment
> Efficacité énergétique basée sur les données et reposant sur des informations exactes et détaillées
> Maintenance prédictive et alarmes proactives avec la possibilité de transmettre toutes les alarmes immédiatement aux utilisateurs adéquats
> Solution totalement intégrée à basse tension avec contrôle énergétique et de l'automatisation
Altivar Process
Dans les environnements industriels et infrastructurels, les moteurs électriques consomment 70 % de l'énergie. Ils sont utilisés pour alimenter les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les convoyeurs, les grues, les broyeurs, etc. Les commandes sont utilisées pour les moteurs.
Grâce à ses services de gestion énergétique et à ses capacités de gestion des actifs, Altivar Process, la première commande axée sur le service, permet à nos utilisateurs finaux de :
> Lire la suite...
> Mesurer la consommation énergétique de leur centrale
> Contrôler les équipements de traitement de la manière la plus efficace possible
> Mettre en œuvre la gestion d'actifs et la maintenance prédictive en temps réel
> Réduire jusqu'à 35 % la consommation énergétique
> Augmenter la productivité jusqu'à 20 %
E-House Schneider Electric
La solution globale la plus sûre et la plus rentable pour les installations stratégiques.
Les raffineries et centrales pétrochimiques modernes mettent en œuvre des procédés à forte intensité énergétique. Ces grands réseaux localisés doivent s'appuyer sur des solutions de gestion électrique spécifiques pour assurer une exploitation stable car le coût d'une coupure de courant peut dépasser 10 millions de dollars US.
Solutions
Les plates-formes Schneider Electric offrent une solution intégrée de gestion de l'alimentation et assurent une alimentation optimale pour une production accrue grâce à l'élimination des pannes électriques susceptibles d'entraîner des temps d'indisponibilité et des coûts supplémentaires.
Nous réduisons également le risque de projet grâce à une intégration fluide aux divers systèmes de contrôle qui sont simples à exploiter tout en assurant une alimentation et une distribution optimales de l'énergie pour une production efficace.
Avantages et différenciation
> Réduire les délais de production causés par les pannes d'électricité, les arrêts inattendus ou les opération de maintenance.
> Baisse des coûts d'exploitation et de maintenance des réseaux d'alimentation électrique
> Gestion électrique améliorée après coupure
> Réduction des coûts énergétiques et de l'impact environnemental
> Visibilité de la consommation énergétique grâce à la surveillance centralisée SCADA, au contrôle et à la gestion de l'alimentation
> Disponibilité garantie des applications stratégiques
EcoStruxure Substation Automation est la solution qui permet de surveiller, gérer et prévoir la performance des actifs pour optimiser la disponibilité de l'électricité grâce à un système conforme à la norme CEI 61850.
> Énergie rendue visible et traçable partout grâce à une surveillance, un contrôle et une gestion de l'énergie centralisés
> Disponibilité garantie des applications stratégiques avec gestion du générateur, gestion de la vapeur et délestage
> Baisse des dépenses d'exploitation et d'investissement et recours réduit aux pièces de rechange grâce à l'utilisation plus intelligente des actifs et outils de simulation
> Intégration évolutive et fluide de l'ensemble du système de consommation d'énergie et de contrôle
Livre blanc
Gestion intégrée des processus et de l'alimentation : une valeur ajoutée pour l'industrie pétrolière et gazière.
Une énergie sûre et fiable pour les opérations pétrolières et gazières.
Rechercher des produits et solutions
SAGE Remote Terminal Units
Réenclencheurs extérieurs
Monitoring énergétique à distance
EcoStruxure™ ADMS
EcoStruxure™ Resource Advisor
PACiS
Alimentation électrique sécurisée
La qualité et la disponibilité de l'énergie électrique sont cruciales pour de nombreuses applications critiques. Dans les secteurs industriels sensibles tels que le pétrole et le gaz, toute absence d'énergie électrique peut créer de graves dangers pour la sécurité des processus, mettre en péril la vie humaine et provoquer des temps d’arrêt.
Solutions
Nous proposons un portefeuille complet de solutions de gestion électrique afin de préserver la fiabilité, la disponibilité et l'efficacité optimales de vos systèmes, notamment tout un éventail de solutions industrielles de protection de l'alimentation électrique et de refroidissement de précision pour vos applications et équipements stratégiques.
Nos onduleurs industriels dotés de la technologie Gutor répondent parfaitement aux exigences des applications industrielles légères et lourdes et peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Avantages et différenciation
> Fiabilité, adaptabilité, disponibilité, qualité et performance.
> Expérience et expertise offertes jusqu'à la mise en place complète du système.
> Services de conseil à long terme et recherche et développement en interne.
> Capacité de mettre en place plus de 2 500 systèmes par an.
EcoStruxure Substation Automation est la solution qui permet de surveiller, gérer et prévoir la performance des actifs pour optimiser la disponibilité de l'électricité grâce à un système conforme à la norme CEI 61850.
> Énergie rendue visible et traçable partout grâce à une surveillance, un contrôle et une gestion de l'énergie centralisés
> Disponibilité garantie des applications stratégiques avec gestion du générateur, gestion de la vapeur et délestage
> Baisse des dépenses d'exploitation et d'investissement et recours réduit aux pièces de rechange grâce à l'utilisation plus intelligente des actifs et outils de simulation
> Intégration évolutive et fluide de l'ensemble du système de consommation d'énergie et de contrôle
UPS industriel de Gutor pour le pétrole et le gaz
Gutor est une société Schneider Electric spécialisée dans les solutions UPS industrielles et de fabrication. Avec plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture d'UPS pour les applications gazières et pétrolières, les solutions UPS de Gutor rendent votre énergie sûre, efficace et fiable.
Blog
Anticiper l'avenir : Quoi de neuf pour les solutions UPS en matière de production gazière et pétrolière offshore ? L'intégration d'un système d'alimentation sans coupure (UPS) avec des dispositifs adéquats sur le réseau électrique d'urgence en une seule plate-forme permet de s'assurer que le réseau basse tension et les appareils qui en dépendent continuent de fonctionner.
Du conseil en matière d'énergie et de développement durable jusqu'à l'optimisation du cycle de vie de vos ressources, nous proposons des services pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Découvrez comment réaliser des améliorations dans la durée grâce aux solutions inégalées de connectivité, d'opérations et de gestion des informations d'AVEVA dans le domaine du pétrole et du gaz. AVEVA et Schneider Electric fusionnent leurs activités de logiciels industriels pour former une société de logiciels industriels et d'ingénierie leader du secteur.
Services de cybersécurité industrielle avec une gamme complète de méthodologies d'évaluation, de planification, de gestion des politiques et de défense pour contrer les menaces.
Services énergie et développement durable EcoStruxure™
Des contrats clé en main ou de la modification des équipements à l'efficacité énergétique et au conseil en matière de durabilité, nous disposons des services qui répondront à vos besoins.