Gestion intégrée des processus et de l'alimentation
La gestion intégrée des processus et de l'alimentation est l'intégration de systèmes qui contrôlent les processus, notamment les systèmes de sécurité d'urgence, jusqu'au système d'alimentation pour une interconnexion fluide. Il s’agit d’une approche globale qui recouvre le cycle de vie du système de centrale, de la phase de planification et de conception jusqu'à la technologie, la construction, l'exécution et les services. Dans les raffineries de pétrole complexes et les centrales pétrochimiques, l'efficacité du contrôle des processus dépend de l'instrumentation, du système de sécurité, du DCS (système intégré de contrôle et de sécurité, ICSS) et du système de distribution d'énergie électrique. La centrale doit pouvoir s'appuyer sur l'intégration fluide de ces trois systèmes et sur une architecture simplifiée qui facile la mise en œuvre des changements au cours des opérations.