Imagen de KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1 - Manual de usuario

KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1 - Manual de usuario

Este documento describe la aplicación de software DALI Control IP1 DCA 7310/1.0 para programar el KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1, MTN6725-0001. Proporciona información completa sobre la instalación, puesta en marcha, configuración y operación del gateway. Incluye instrucciones detalladas para la nueva instalación DALI, identificación y asignación de ECG, configuración mediante DCA en ETS5, servidor web integrado y operación mediante pantalla y pulsadores. El documento cubre modos de funcionamiento como modo normal, permanente, escalera, nocturno y pánico, así como funciones avanzadas de control de color para dispositivos DT-8, gestión de luces de emergencia con batería autónoma, módulos de escena y efectos, y control de tiempo para valores y colores. También describe objetos de comunicación KNX, parámetros ETS, funciones de análisis y servicio, y procedimientos de actualización de firmware. Nota: Resumen del documento generado por IA. Consulte el documento original para obtener información detallada.

Fecha: 11 sept 2019 | Tipo: Manual de usuario
Idiomas: español See all languages | Versión: V7310/1.0
Referencia del documento: MTN6725-0001_SW_7310_ED

Archivos

Nombre del archivo
MTN6725-0001_KNX_DALI_IP1_7310_1_0_es.pdf