Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cual es la diferencia para elegir un condensador VarplusCan o VarplusBox?
VarplusCan.
Estos condensadores de aluminio de baja tensión han sido especialmente diseñados y fabricados para proporcionar una larga vida de trabajo con bajas pérdidas en condiciones de operación normal, de alta exigencia y severas.
VarplusCan es adecuado para CFP fijo y automático, compensación en tiempo real y filtros sintonizados y desintonizados.
Rango principales características:
- Alta expectativa de vida útil : hasta 160.000 horas.
- Rango de voltaje: hasta 690V.
- Gama de energía: hasta 30kvar (40 y 50kvar bajo pedido).
- Temperatura Clase D (55°C).
- Protección IP30 (IP54 a pedido).
- Normas IEC 60831-1/-2.
VarplusBox.
Los condensadores VarplusBox ofrecen un performance confiable en las condiciones de aplicación más severas, sistemas fijos y automáticos de CFP.
- Rango de tensión: hasta 690V
- Gama de potencia: hasta 50kvar
- Corriente pico de entrada: hasta 400 x IS
- Sobretensión: 1.1 x US
- Sobrecarga de corriente: hasta 2.5 x IS
- Temperatura clase D (55°C)
- Protección IP20 (IP54 a pedido)
- Alta expectativa de vida útil : hasta 160.000 horas
- Normas IEC 60831-1/-2
A seguir link para información detallada sobre nuestra oferta para corrección de factor de potencia:
Corrección de factor de potencia
¿Te fue de ayuda?