Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Relé de control de nivel función combinada llenado y vaciado.
La gama RM84870.. son relés enchufables de control de nivel, para la función combinada de llenado y vaciado. Referencias comerciales según tensión de alimentación.: RM84870401 RELE NIVEL ENCHUFABLE 24V AC UNDECAL RM84870403 RELE NIVEL ENCHUFABLE 120V AC UNDECAL RM84870404 RELE NIVEL ENCHUFABLE 230V AC UNDECAL RM84870808 RELE NIVEL ENCHUFABLE 230V AC UNDECAL Ver documentación adjunta con las características y esquema de funcionamiento.
Published for:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Explora más