Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
DC Declaración de conformidad - EU Declaration of Conformity Transformadores TRIHAL Reglamento de la Comisión Europea EU-548 / 2014 de Ecodiseño?
Se adjunta declaración de conformidad conforme los transformadores secos modelo TRIHAL cumplen con el Reglamento de la Comisión Europea EU-548 / 2014 de Ecodiseño, así como las normas:
- UNE-EN 60076-1 : 2013 - Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.
- UNE-EN 60076-11: 2005 - Transformadores de potencia. Parte 11:Transformadores de tipo seco.
- UNE-EN 50588-1: 2016 - Transformadores de media potencia a 50 Hz, con tensión más elevada para el material no superior a 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.
- Y el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas en alta tensión del Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo de 2014, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 03 y ITC-RAT 07.
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Rango: