Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Arrancadores de motor

Sistemas de gestión de motor

Tesys T

Tesys T

Sistema de gestión de motores hasta 800 A. Sistema inteligente de gestión de motores. Cuando se asocia con un dispositivo de protección contra cortocircuitos y un contactor, el dispositivo proporciona monitoreo completo, control y protección de motores eléctricos

Ver productos
TeSys U

TeSys U

Arrancador-controlador de motor todo en uno de hasta 15 kW que combina protección térmica y magnética, conmutación y contactor en un solo producto. TeSys U es el arrancador de motor más compacto. Cubre las aplicaciones principales del motor (directo en línea, inversión, protección del variador) de 0 a 15 kW (0 a 32 A) asegurando una capacidad de corte de 50 kA con coordinación total (según IEC 60947-6-2)

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Guardamotores magnéticos y termomagnéticos hasta 15KW / 32 A. El guardamotor TeSys GV2 proporciona aislamiento y control manual del motor, y protección térmica y contra cortocircuitos en un ancho estándar de 45 mm

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys GV3

TeSys GV3

Guardamotores magneto-térmico y magnéticos hasta 30KW. El guardamotor TeSys GV3 proporciona aislamiento y control del motor, y protección contra sobrecorriente térmica en una unidad de ancho estándar de 55 mm

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys LRD

TeSys LRD

Relé de sobrecarga térmica hasta 75 kW. TeSys LRD es una gama flexible de relés de sobrecarga térmica con reset automático y manual de 0.06 kW a 75 kW. Diseñados para los contactores TeSys D, se pueden montar directamente debajo de los contactores para que sean más compactos o por separado utilizando accesorios

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys D

TeSys D

Contactores de hasta 150 A para AC3 (75 kW / 400 V) y hasta 250 A para aplicaciones AC1. Los contactores y los contactores con inversión de marcha TeSys D están disponibles de 9 A a 150 A (motor inductivo) y de 20 A a 200 A (cargas resistivas) en versiones de 3 y 4 polos.

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Guardamotor hasta 115 A y 55 kW. Línea de guardamotores compactos, robustos e innovadores

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Seccionadores/conmutadores de seguridad de 12 A a 175 A. Arrancadores DOL con cubierta, seccionadores de seguridad, interruptores automáticos de motor termomagnéticos

Ver productos
TeSys DF

TeSys DF

Porta fusibles hasta 32 A / 690V. TeSys DF, LS1 / GK1 es una gama completa de porta fusibles de 0.5 a 32 A diseñada para una amplia variedad de aplicaciones de hasta 690 V

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys LE

TeSys LE

Arrancadores en caja/cofre de hasta 37 kW/400 V. Gama de arrancadores de motor DOL cerrados y de arranque suave hasta 37 kW, que es fácil de usar e instalar. Estos arrancadores compactos y de diseño ergonómico pueden montarse en la pared o instalarse para control local

Ver productos

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Contactor para arranque directo o con inversión de marcha hasta 7,5 kW 380/415 V. Contactores compactos con amplia variedad de voltaje de bobina y opciones para conexión de terminales. Consultar por versiones específicas para aplicaciones ferroviarias (TeSys S207) y electrodomesticas (TeSys S335)

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
Tesys GB2

Tesys GB2

Guardamotores termomagnéticos para circuitos de control hasta 20 A. Guardamotores termomagnéticos de 0,5 a 20 A para la protección de circuitos de control de equipos industriales

Ver productos
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Relés de sobrecarga térmica con reinicio manual o automático desde 0.11 a 16A y 0.06 a 5.5KW. Gama de relés de sobrecarga térmica que pueden utilizarse como una solución independiente o montarse directamente en contactores miniatura TeSys K

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys H

TeSys H

Arrancador multifuncional compacto hasta 3kW / 400V. Integración mayor y más simple del arrancador de motor en su panel de control, para aplicaciones estándares o cadenas de seguridad

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Arrancadores de motor combinados Serie K. Arranque directo a línea del motor, hasta 5.5 kW para arrancadores unidireccionales o con inversión de marcha con coordinación Tipo 1.

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys F

TeSys F

Contactor para arranque directo o con inversión de marcha hasta 450 kW 380/400 V AC3 y 1600 A AC1. Contactores de alta corriente diseñados para aplicaciones AC-3 hasta 1000 A para 450 kW 380/400 V y hasta 1600 A para aplicaciones AC-1

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys B

TeSys B

Contactor en barras hasta 1800 A AC3 y 2750 A AC1. Contactor en barras de hasta 2.750 A

Ver productos
TeSys LR9

TeSys LR9

Relés electrónicos de sobrecarga térmica, con función de alarma integrada de 18.5 a 315 kW. Gama completa de relés electrónicos de sobrecarga térmica diseñados para las gamas de contactores TeSys D y F. Se pueden montar directamente debajo de los contactores para una protección avanzada del motor

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys GS

TeSys GS

Interruptores fusible y accesorios de 32 A hasta 1250 A. Gama de seccionadores con fusibles de 32 a 1250 A que protege a los equipos de baja tensión contra daños por cortocircuitos

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos

Relés de sobrecargas en motor

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Relés electrónicos de sobrecorriente de 0.3 A a 38 A. Gama de relés electrónicos de sobrecorriente que brindan protección contra rotores bloqueados, golpes mecánicos, etc. A diferencia de los relés de sobrecarga térmica, estos relés no tienen memoria térmica. Tienen características de tiempo definidas con umbral de corriente y retraso de tiempo ajustable

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
TeSys LT47

TeSys LT47

Relés electrónicos de 0.5 A hasta 60 A. Gama de relés electrónicos de sobrecorriente que brindan protección contra rotores bloqueados, golpes mecánicos, etc. A diferencia de los relés de sobrecarga térmica, estos relés no tienen memoria térmica. Tienen características de tiempo definidas con umbral de corriente y retraso de tiempo ajustable

Ver productos
TeSys LT3

TeSys LT3

Relés de protección con termistor. Unidad de protección de termistor PTC con reinicio manual o automático. Solución de monitoreo continuo de temperatura para proteger las máquinas (motores, generadores, etc.) de calor nocivo

Ver productos

Arrancadores de motor directo en línea

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Controlador Tesys U hasta 450 KW. Controlador TeSys U hasta 450 kW

Ver productos

Motor Arrancadores suaves

Altistart 01

Altistart 01

Arrancadores suaves básicos ATS01 hasta 20 HP. Unidades para el arranque / parada suave de motores asincrónicos monofásicos y trifásicos hasta 20 HP.

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
Altivar 22

Altivar 22

Arrancadores suaves optimizados ATS22 hasta 500 HP. Unidades para el arranque / parada suave, protección y monitoreo de motores asincrónicos trifásicos hasta 400 kW

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos
Altistart 48

Altistart 48

Arrancadores suaves avanzados ATS48 hasta 1200 HP. Unidades de control avanzado de arranque / parada suave de motores asincrónicos trifásicos, hasta 900 kW.

Ver productos
Lanzamiento de selector de productos