Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Tableros eléctricos de MT

Tableros MT aislados al aire para Distribución Secundaria

SM6-24

SM6-24

Celdas Modulares Compactas de Distribución Secundaria hasta 24 kV. Unidades modulares de hasta 24 kV
Ver productos
SM6-36

SM6-36

Celdas Modulares Compactas de Distribución Secundaria hasta 36 kV. El FBX es un cuadro AT de hasta 24 kV, 630/1250 A, 25 kA 1 s. Permite distribuir la electricidad a los consumidores finales. Metálicas del tipo compartimentadas, equipadas con aparatos de corte y seccionamiento que utilizan el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento aislante y agente de corte
Ver Detalles

Tableros de MT aislados en gas para Distribución Secundaria

RM6

RM6

Celda de Media Tensión Compacta (Redes en Anillo) hasta 24 kV. Unidad para red en anillo aislada con gas altamente fiable para aplicaciones de distribución secundaria subterránea de hasta 24 kV
Ver Detalles
Celdas aisladas en gas RMU hasta 24kV

FBX

Celdas aisladas en gas RMU hasta 24kV. El FBX es un cuadro AT de hasta 24 kV, 630/1250 A, 25 kA 1 s. Permite distribuir la electricidad a los consumidores finales
Ver Detalles
Ringmaster C

Ringmaster C

Celda de Media Tensión Compacta uso Intemperie (Redes en Anillo) hasta 13.8 kV. Equipo de Distribución para Redes de Media Tensión hasta 13,8KV
Ver Detalles
FLUSARC 36

FLUSARC 36

Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 36kV. Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 36kV
Ver Detalles
DVCAS

DVCAS

Celdas para transformadores de subestaciones eólicas. Dispositivos de distribución de subestaciones de transformación en parques eólicos
Ver Detalles
Cas-36

Cas-36

Celda compacta de Media Tensíon. Cuadro de distribución RMU compacto de voltaje medio hasta 36 kV
Ver Detalles

Tableros de MT aislados en aire para Distribución Primaria

MCset 1-2-3

MCset 1-2-3

Disyuntores extraíbles hasta 17,5 kV. MCset 17.5 kV es un conjunto de celdas interior que proporciona la máxima seguridad al usuario. Está diseñado para satisfacer todas las necesidades de distribución eléctrica de hasta 17.5kV e incorpora un conjunto de soluciones innovadoras
Ver Detalles
MCset 4

MCset 4

P-AIS MT Switchgear extraíble hasta 17,5 kV 2500A. MCset 24 kV proporciona la seguridad máxima del usuario. Está diseñado para satisfacer todas las necesidades de distribución eléctrica desde 24 kV e incorpora un conjunto de soluciones innovadoras diseñadas utilizando técnicas probadas
Ver Detalles
Motorpact

Motorpact

Arranque de motores en Media Tensión hasta 7.2 kV. Arranques de Motores de Media tensión con Contacor en Vacío hasta 7,2 KV
Ver Detalles
Fluair F400

Fluair F400

Celda Metalclad AIS hasta 36 kV. Equipo de distribución de voltaje medio: interruptores automáticos removibles de 36 kV
Ver Detalles
Masterclad

Masterclad

Celda Primaria AIS MT hasta 27 kV. Equipo de distribución de voltaje medio (tipo AIS): interruptores automáticos removibles de hasta 27 kV
Ver Detalles

Tableros de MT aislados en gas para Distribución Primaria

GMA

GMA

Interruptores de gas hasta 24 kV. Compacto y flexible, para subestaciones primarias pequeñas y medianas con interruptor automático de vacío.
Ver Detalles
GHA

GHA

Tableros de gas aislados hasta 40,5 kV. Para las empresas eléctricas e industrias como la minería, la marina, el petróleo y el gas; la seguridad y mantenimiento constante son un verdadero desafío. Si su empresa está en esta situación tal vez es hora de actualizar sus equipos.
Ver Detalles
CBGS-0

CBGS-0

Tablero Primario aislado en gas hasta 36/38 Kv. Interruptor de aislamiento metálico aislado SF6 para la subestación de interior (HV / MV-MV / MV) para la fuente de alimentación en utilidades, windfarms, ferrocarriles, centros de datos, aceite y gas, MMM, aeropuertos, etc
Ver Detalles