Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Interruptor termomagnético NG125 L-MA

Interruptores termomagnéticos hasta 80 A

Interruptores automáticos termomagnéticos para protección de motores hasta 80A

Acti9 NG125 L-MA- Din rail motor circuit-breaker, 3 poles
  • Características

    • Corriente nominal:  4 a 80 A
    • Poderes de corte: 50kA @ 380/415 V
    • Curvas de disparo: MA (protección contra cortocircuitos a combinar con un dispositivo de protección térmica)
    • Cumplimiento de las normas: IEC 60947-2, la combinación NG125LMA + contactor y relé térmico cumple con la norma IEC 60947-4
    • Conveniente para el aislamiento de acuerdo con las normas industriales IEC 60947
    • Tensión de operación hasta 500 Vac, Tensión de aislamiento 690V
    • Módulos adicionales diferenciales: Vigi NG125
    • Auxiliares opcionales: indicación de estado y disparo, relé de apertura, disparador de mínimo voltaje y sobretensión


    Beneficios

    El máximo beneficio en formato modular
    Aprovechando toda la sencillez de la instalación modular, el interruptor NG125 combina el rendimiento y la robustez necesaria para las instalaciones industriales más exigentes

    Aplicaciones

    Protección en todo tipo de edificios terciarios e industriales:
    • Protección de circuitos de alimentación de motores en cuadros de distribución

    Gallery

    • Acti9 NG125 L-MA- Din rail motor circuit-breaker, 2 poles
    • Acti9 NG125 L-MA- Din rail motor circuit-breaker, 3 poles