Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

 

Limitador contra sobretensiones transitorias iQuick PRD

Protección contra sobretensiones

Protegen los equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones transitorias debidas a la caída de rayos, maniobras de red, etc.

Limitador contra sobretensiones transitorias iQuick PRD
  • Características

    • Descarga de corriente máxima Imax: 65 kA, 40 kA, 15 kA, 8 kA
    • Tensión de funcionamiento máxima en régimen permanente Uc: 440 V, 275 V
    • Nivel de protección de tensión Up: 1,2 kV - 1,5 kV - 1,8 kV - 2 kV
    • Modo común o diferencial de protección adaptada a cada sistema de conexión a tierra: TT, TN-S,TN-C e IT
    • Configuración en cascada para protección secundaria cerca de cargas sensibles
    • Coordinación y selectividad con versión selectiva, protección contra fugas de tierra de tipo "si"
    • Coordinación con interruptor automático de desconexión: curva C, de 20 a 50A
    • Desconexión térmica incorporada de fin de vida
    • Indicación local y remota de cambio de cartucho en PRD.
    • Cumplimiento de las normas: IEC 61643-1 prueba de clase 2, EN61643-11 tipo 2


    Beneficios

    • Continuidad de servicio reforzada mediante coordinación con una protección contra fugas de tierra: Productividad
    • Seguridad de fin de vida: Tranquilidad
    • Cartucho extraíble: Facilidad

    Aplicaciones

    • Protección de instalaciones eléctricas en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario contra sobretensiones inducidas o conducidas consecuencia de rayos indirectos