Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Interruptor diferencial Acti 9 ID, xID

Interruptor diferencial (RCCB) Acti 9 xID e ID 125 hasta 125A

Interruptor diferencial (RCCB) Acti 9 xID e ID 125 hasta 125A

Interruptor diferencial Acti 9 ID, xID
  • Características

     

    • Corriente nominal: hasta 125A
    • Sensibilidad de 30 mA: protección adicional contra el contacto directo (de acuerdo con IEC 364)
    • Sensibilidades de 100, 300, 500 mA: protección adicional contra incendios y contacto indirecto (de acuerdo con IEC 364)
    • Clase AC - para instalación normal
    • Clase Si (nueva): para redes con interrupciones eléctricas (con armónicos, componentes de CC pulsantes, etc.) y para entornos hostiles (presencia de atmósfera corrosiva, gases químicos, ubicación húmeda, etc.)
    • 4P RCCB también es adecuado para la instalación de cables de 3 fases 3
    • Se ajusta a IS 12640 y IEC / EN 61008
    • ISI y CE marcados
    • Adecuado para el aislamiento de acuerdo con las normas industriales: IEC 60947
    • Auxiliar intermedio requerido para protección adicional y auxiliares de indicación
    • Los RCCB ID-125 son adecuados solo para la indicación OFsp auxiliar
    • Adecuado para auxiliares adicionales de protección e indicación: encendido / apagado, disparo, disparo en derivación, disparo por baja tensión, disparo por sobretensión, auxiliar de comunicación


    Beneficios

     

    • Monitoreo fácil: indicación de falla de tierra en la cara frontal
    • Inmunidad contra disparos molestos.
    • Los nuevos SI RCD ofrecen una mayor inmunidad a las perturbaciones eléctricas y los entornos contaminados y corrosivos
    • Garantiza que no haya contacto accidental con la parte activa - Terminales IP-20 a prueba de dedos
    • Evita la inserción falsa de cables y la terminación suelta con terminales Pull up
    • Respetuoso con el medio ambiente con materiales 100% reciclables y recuperables.

    Aplicaciones

    Rotection en todos los edificios industriales y comerciales contra:
    • Electrocución (de acuerdo con la norma de instalación IEC 60364 y ​​las normas nacionales)
    • El riesgo de incendio debido a la fuga de corriente en las instalaciones eléctricas del edificio.