-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
1 - 12 de 16 productos -
-
Características
Encuentre el cableado adecuado en un instante:
Conectores precableados: Facilitan la conexión de los sensores con conectores a los bornes o entradas PLC.
Conectores: Permiten conectar un cable de longitud útil a un sensor con conectores.
Alargadores: Permiten conectar sensores con conectores a cajas de conexión.
Adaptadores de conectores: Permiten convertir un sensor con bornes en un sensor con conectores.
Características del cable principal:- Caja de PUR
Excelente resistencia a:
- Entornos industriales (lubricante de corte, etc.)
- Torsión (radio de curvatura de hasta 15 veces su diámetro en funcionamiento dinámico)
- Temperaturas extremas (de -35 a + 90 ºC)
- Tensión nominal: 320 V, tensión de aislamiento: 2,5 kV
Beneficios
Sólidos lazos familiares
La gama de componentes de cableado de máquinas ha sido diseñada para una facilidad de uso óptima, lo que simplifica la conexión y proporciona una identificación de referencia rápida y segura.
Aplicaciones
Conexiones de alto rendimiento, rápidas y a la medida para todos los sensores- Máquinas industriales: montaje, embalaje, manipulación, transporte, etc.
Gallery