Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

 

Relés de protección Easergy P5

Relés de protección extraíbles para aplicaciones avanzadas

Relés de protección para media tensión con foco en la ciberseguridad y seguridad de las personas. Configuración intuitiva para tableristas, integradores de sistema y usuarios finales. Incluyendo las principales funciones para protección de alimentadores y motores. Con opción de protección contra arco eléctrico integrada, comunicación ethernet redundante e IEC 61850.

Relés de protección Easergy P5
  Regresar   Protección Easergy

Relés de protección Easergy P5

      • 10 products available

        • Mejor precio
          59635 Schneider Electric Imagen del producto

          59635

          core balance current transformer CSH120 - Sepam series 20,40,60,80 - diam.120 mm
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          59636 Schneider Electric Imagen del producto

          59636

          core balance current transformer CSH200 - Sepam series 20,40,60,80 - diam. 200mm
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          59641 Schneider Electric Imagen del producto

          59641

          8 módulo sensor de temperatura MET148-2 para Sepam serie 20, 40, 60, 80
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          59660 Schneider Electric Imagen del producto

          59660

          remote module connection cord CCA770 Sepam series 20,40,80 - L 0.6 m
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          59661 Schneider Electric Imagen del producto

          59661

          remote module connection cord CCA772 Sepam series 20,40,80 - L 2 m
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          59662 Schneider Electric Imagen del producto

          59662

          remote module connection cord CCA774 Sepam series 20,40,80 - L 4 m
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          59700 Schneider Electric Imagen del producto

          59700

          resistor divider CCT690 for Sepam series 20, 40, 60, 80
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          REL52803 Schneider Electric Imagen del producto

          REL52803

          Arc accessory VA1DA-20S Arc sensor 20m shielded
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          REL52806 Schneider Electric Imagen del producto

          REL52806

          Arc accessory VA1DA-6S Arc sensor 6m shielded
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          VW3A8306RC Schneider Electric Imagen del producto

          VW3A8306RC

          Fin De Linea Rs485 120Ohm 1Nf P/Rj45
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4