Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación

 

TeSys D

Contactores de hasta 150 A para AC3 (75 kW / 400 V) y hasta 250 A para aplicaciones AC1

Los contactores y los contactores con inversión de marcha TeSys D están disponibles de 9 A a 150 A (motor inductivo) y de 20 A a 200 A (cargas resistivas) en versiones de 3 y 4 polos.

De 9 a 38 A, terminal de abrazadera de fijación, LC1D09 a D38
      • 322 products available

        • Mejor precio
          LC1D09B7 Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D09B7

          Contactor 9A 3P 1Na+1Nc 24Vca 50/60Hz
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D09M7 Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D09M7

          Contactor.9A 3P 1Na+1Nc 220Vca 50/60Hz
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D09F7 Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D09F7

          Contactor 9A 3P 1Na+1Nc 110Vca 50/60Hz
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D09BD Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D09BD

          Contactor - TeSys D - 9A 3P 1Na+1Nc 24Vcc
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D12B7 Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D12B7

          Contactor 12A 3P 1Na+1Nc 24Vca 50/60Hz
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D12M7 Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D12M7

          Contactor 12A 3P 1Na+1Nc 220Vca 50/60Hz
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D12F7 Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D12F7

          Contactor 12A 3P 1Na+1Nc 110Vca 50/60Hz
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D12BD Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D12BD

          Contactor 12A 3P 1Na+1Nc 24Vcc
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D18B7 Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D18B7

          Contactor 18A 3P 1Na+1Nc 24Vca 50/60Hz
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Mejor precio
          LC1D18M7 Schneider Electric Imagen del producto

          LC1D18M7

          Contactor 18A 3P 1Na+1Nc 220Vca 50/60Hz
          Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
          The maximum number of products that can be compared is 4
    Comparar productos: /