36M SIDE PANEL PRISMA G IP30
01047
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
distancia | Prisma |
---|---|
rango de producto | Prisma G |
tipo de producto o componente | Panel lateral |
categoría de accesorio | Pieza de recambio Accesorio del recinto |
rango de compatibilidad | Prisma G cofret |
installation description | Envolv. montado en suelo |
ubicación de montaje | Lateral |
número de módulos verticales (50 mm) | 36 |
tratamiento de protección | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
---|---|
acabado de superficie | Satinado Poliéster epoxi texturizado |
color | Blanco (RAL 9001) |
opciones especiales de color | Sí |
ancho | 180 mm |
alto | 1830 mm |
profundidad | 180 mm |
cantidad por juego | Juego de 1 |
grado de protección IP | IP30 |
---|---|
grado de protección IK | IK07 IK08 |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 4,1 kg |
Paquete 1 Altura | 7 cm |
Paquete 1 ancho | 21 cm |
Paquete 1 Largo | 185,5 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | P2M |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 30 |
Paquete 2 Peso | 149,0 kg |
Paquete 2 Altura | 56 cm |
Paquete 2 Ancho | 120 cm |
Paquete 2 Largo | 202 cm |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Producto con contenido plástico sin halógenos