Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Zócalo
    categoría de accesorio
    Accesorio del recinto
    Pieza de recambio
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    equipo proporcionado
    Plinth
    Self-threading screw
    Complementario
    compatibilidad del producto
    Gabinete IP43
    Gabinete IP31
    Gabinete IP30
    descripción de la instalación
    Envolv. montado en suelo 600 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    150 mm
    longitud
    600 mm
    ancho
    600 mm
    peso del producto
    1.82 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco : RAL 9001
    Entorno
    grado protección IP
    IP30
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    BASE FRONT FACE 600 (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 171.2 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 155.3 KB
    Plinth front, 600 mm (Versión 1.0)
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 145 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.