

Frontal Nuevos Zocalo Ancho 300
01053
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
distancia | Prisma |
---|---|
rango de producto | Prisma G |
tipo de producto o componente | Zócalo |
categoría de accesorio | Accesorio del recinto Pieza de recambio |
rango de compatibilidad | Prisma G cofret |
compatibilidad del producto | Gabinete IP31 Gabinete IP43 Gabinete IP30 |
equipo proporcionado | Zócalo Tornillo autorroscante |
installation description | Conducto de suelo - ancho 300 mm |
---|---|
cantidad por juego | Juego de 1 |
alto | 150 mm |
longitud | 300 mm |
ancho | 300 mm |
peso del producto | 0,92 kg |
acabado de superficie | Mate Suave |
tratamiento de protección | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
color | Blanco (RAL 9001) |
grado protección IP | IP30 |
---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 970,0 g |
Paquete 1 Altura | 5 cm |
Paquete 1 ancho | 20,7 cm |
Paquete 1 Largo | 68 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | P12 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 40 |
Paquete 2 Peso | 54,0 kg |
Paquete 2 Altura | 54 cm |
Paquete 2 Ancho | 80 cm |
Paquete 2 Largo | 120 cm |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio