Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
01093 Schneider Electric Imagen del producto

01093

Green premium brand logo
01093 Schneider Electric Imagen del producto
01093
Green premium brand logo

Prisma Plus - 20 Separadores Autoadhesivos De Placa Frontal - Pieza De Recambio

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Apretón
    categoría de accesorio
    Pieza de recambio
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    Prisma P
    Complementario
    modo de montaje
    Adhesivo
    installation description
    Celda
    Envolv. montado en pared
    Envolv. montado en suelo
    cantidad por juego
    Juego de 20
    alto
    24 mm
    ancho
    46 mm
    profundidad
    10 mm
    peso del producto
    0,1 kg
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    100 g
    Paquete 1 Altura
    2 cm
    Paquete 1 ancho
    13 cm
    Paquete 1 Largo
    20 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    100
    Paquete 2 Peso
    10,36 kg
    Paquete 2 Altura
    25 cm
    Paquete 2 Ancho
    40 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    400
    Paquete 3 Peso
    40 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español4
    • inglés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 171.5 KB
    Fecha 01/12/08
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    01093 : Prisma Plus - 20 Separadores Autoadhesivos De Placa Frontal - Pieza De Recambio
    Descripción
    Prisma Plus - 20 Separadores Autoadhesivos De Placa Frontal - Pieza De Recambio
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/09/20
    Descripción
    Prisma Plus - 20 Separadores Autoadhesivos De Placa Frontal - Pieza De Recambio
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    01093 : 01093_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    01093_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/09/20
    Descripción
    01093_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    01093 : 01093_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    01093_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/09/20
    Descripción
    01093_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.