Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03032 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03032

Green premium brand logo
03032 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03032
Green premium brand logo

Placa Sop G Ns250 Horiz. Fijo Te

Mostrar más características
03032 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS250 - control: mango lateral - vertical instalación
    Compacto: fijo INV250 - control: mango lateral - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: fijo NSX100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo NSX100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 3P: fijo NSX250 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo NSX250 horizontal instalación
    1 x 3P: fijo INS250 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INS250 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INV250 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INV250 vertical instalación
    1 x 3P: conexión NSX100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 4P: conexión NSX100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 3P: conexión NSX250 horizontal instalación
    1 x 4P: conexión NSX250 horizontal instalación
    Complementario
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Recinto de suelo + conducto - ancho 600 + 300 mm
    Recinto mural + conducto - ancho 600 + 300 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    4 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    8 modulo(s): INS250, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    8 modulo(s): INS250, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    8 modulo(s): INV250, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    8 modulo(s): INV250, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    Condition of using cable tie
    Necesita placa adicional (2M alto) cuyo instalación de dispositivo está en horizontal
    Necesita placa adicional (1M alto) cuyo instalación de dispositivo está en vertical
    alto
    150 mm
    peso del producto
    0,96 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1,016 kg
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    18,5 cm
    Paquete 1 Largo
    47 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S04
    Número de Unidades en el Paquete 2
    20
    Paquete 2 Peso
    20,32 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    40 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    40
    Paquete 3 Peso
    40,64 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español8
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 31/08/06
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.HZ.FIX-MOT/PLUG-IN NS250 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    422.1 KB
    zip
    586.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1,008.7 KB
    Fecha 31/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    422.1 KB
    zip
    586.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 29/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 601.7 KB
    Fecha 27/07/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03032 : Placa Sop G Ns250 Horiz. Fijo Te
    Descripción
    Placa Sop G Ns250 Horiz. Fijo Te
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 20/09/20
    Descripción
    Placa Sop G Ns250 Horiz. Fijo Te
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03032 : 03032_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    03032_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 20/09/20
    Descripción
    03032_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03032 : 03032_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    03032_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 20/09/20
    Descripción
    03032_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.