Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Prisma
03033 Schneider Electric Imagen del producto

03033

Green premium brand logo
03033 Schneider Electric Imagen del producto
03033
Green premium brand logo

Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: fijo CVS100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo CVS100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 3P: fijo CVS250 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo CVS250 horizontal instalación
    1 x 3P: fijo NSX100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo NSX100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 3P: fijo NSX250 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo NSX250 horizontal instalación
    1 x 3P: fijo NSX100 ... 250 y amperímetro horizontal instalación
    1 x 4P: fijo NSX100 ... 250 y amperímetro horizontal instalación
    Complementario
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 850 mm
    Recinto de suelo + conducto - ancho 600 + 300 mm
    Recinto mural + conducto - ancho 600 + 300 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    4 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 850 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 850 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 850 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    4 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 850 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    Condition of using cable tie
    Necesita placa adicional (2M alto) cuyo instalación de dispositivo está en horizontal
    alto
    150 mm
    ancho
    600 mm
    peso del producto
    0,94 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español9
    • inglés6
    • alemán6
    • chino6
    • francés6
    • italiano6
    • portugués6
    • ruso6
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03033: mounting plate vigi NSX/CVS 250 horizontal fixed toggle (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 115.3 KB
    Fecha 11/04/19
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    M.PL.HZ.FIX.VIGI NS250TOG. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    255.1 KB
    zip
    393.9 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 649 KB
    Fecha 31/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    255.1 KB
    zip
    393.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 601.7 KB
    Fecha 27/07/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 01/01/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
    Descripción
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
    Descripción
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
    Descripción
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /