Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Prisma
03043 Schneider Electric Imagen del producto

03043

Green premium brand logo
03043 Schneider Electric Imagen del producto
03043
Green premium brand logo

Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS250 cambio de fuente - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS250 cambio de fuente - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
    Compacto: fijo Cambio de fuente INV250 - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
    Cambio de fuente: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: fijo INS250 cambio de fuente vertical instalación
    1 x 4P: fijo INS250 cambio de fuente vertical instalación
    1 x 3P: fijo Cambio de fuente INV250 vertical instalación
    1 x 4P: fijo Cambio de fuente INV250 vertical instalación
    1 x 3P: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    10 modulo(s): INS250 cambio de fuente, conexión frontal en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    10 modulo(s): INS250 cambio de fuente, conexión frontal en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    10 modulo(s): Cambio de fuente INV250, conexión frontal en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    10 modulo(s): Cambio de fuente INV250, conexión frontal en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    11 modulo(s): NSX100 ... cambio de fuente 250, conexión frontal en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    11 modulo(s): NSX100 ... cambio de fuente 250, conexión frontal en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    Condition of using cable tie
    Necesita placa adicional (1M alto) cuyo instalación de dispositivo está en vertical
    alto
    200 mm
    peso del producto
    1,37 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español7
    • inglés4
    • alemán4
    • chino4
    • francés4
    • italiano4
    • portugués4
    • ruso4
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03043: mounting plate NSX/INS-INV250 changeover rotary handle (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 03043: mounting plate NSX/INS-INV250 changeover rotary handle (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    772.7 KB
    zip
    633.2 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 08/08/13
    Archivos en el documento
    stp
    772.7 KB
    zip
    633.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 01/01/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
    Descripción
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/11/19
    Descripción
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
    Descripción
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/11/19
    Descripción
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
    RoHs China Declaration
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
    Descripción
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/11/19
    Descripción
    Placa Inver.Ins/Ns250 Ver.Fijo G
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /