Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin earth leakage protection - control: mando rotativo - vertical installation
    Compacto: fijo NSX250 sin earth leakage protection - control: mando rotativo - vertical installation
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin earth leakage protection - control: mando rotativo - vertical installation
    Compacto: conexión NSX250 sin earth leakage protection - control: mando rotativo - vertical installation
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin earth leakage protection - control: telemandado - vertical installation
    Compacto: fijo NSX250 sin earth leakage protection - control: telemandado - vertical installation
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin earth leakage protection - control: telemandado - vertical installation
    Compacto: conexión NSX250 sin earth leakage protection - control: telemandado - vertical installation
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin earth leakage protection - control: mando rotativo - vertical installation
    Easypact: fijo CVS250 sin earth leakage protection - control: mando rotativo - vertical installation
    descripción de poles
    1 x 3P : fixed : NSX100...160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NSX250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : CVS100...160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : CVS250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : CVS100...160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : CVS250 vertical installation
    1 x 3P : plug-in : NSX100...160 vertical installation
    1 x 3P : plug-in : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX100...160 vertical installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    Celda - ancho 400 mm, profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    Condición de la atadura de cables
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    alto
    300 mm
    peso del producto
    0.5 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250 (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 192 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 360.4 KB
    Mounting plate for vertical fixed NSX250, with rotary handle, in duct W = 250 mm (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 4.2 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.