Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03073 Schneider Electric Imagen del producto

03073

03073 Schneider Electric Imagen del producto
03073

Placa Sop G Ns-Ins630 Verti. Fij

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo EZC400 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo EZC630 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo INS320 ... 400 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS500 ... 630 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV320 ... 400 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV500 ... 630 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: fijo CVS400 vertical instalación
    1 x 4P: fijo CVS400 vertical instalación
    1 x 3P: fijo CVS630 vertical instalación
    1 x 4P: fijo CVS630 vertical instalación
    1 x 3P: fijo EZC400 vertical instalación
    1 x 4P: fijo EZC400 vertical instalación
    1 x 3P: fijo EZC630 vertical instalación
    1 x 4P: fijo EZC630 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INS320 ... 400 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INS320 ... 400 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INS500 ... 630 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INS500 ... 630 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INV320 ... 400 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INV320 ... 400 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INV500 ... 630 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INV500 ... 630 vertical instalación
    1 x 3P: fijo NSX400 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NSX400 vertical instalación
    1 x 3P: fijo NSX630 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NSX630 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    12 modulo(s): CVS400 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): CVS400 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    13 modulo(s): CVS630 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    13 modulo(s): CVS630 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): EZC400, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): EZC400, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    13 modulo(s): EZC630, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    13 modulo(s): EZC630, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    10 modulo(s): INS320 ... 400, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    10 modulo(s): INS320 ... 400, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): INS500 ... 630, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): INS500 ... 630, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    10 modulo(s): INV320 ... 400, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    10 modulo(s): INV320 ... 400, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): INV500 ... 630, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): INV500 ... 630, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    12 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    13 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    13 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    14 modulo(s): CVS400 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    14 modulo(s): CVS400 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    15 modulo(s): CVS630 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    15 modulo(s): CVS630 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    14 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    14 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    15 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    15 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    Condition of using cable tie
    Necesita placa adicional (1M alto) cuyo instalación de dispositivo está en vertical
    alto
    300 mm
    peso del producto
    2,64 kg
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    partie 1 (Versión 05)
    Fecha 31/08/06
    Tamaño 1.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03073: mounting plate NSX/CVS/vigi/INS 630 vertical fixed toggle (Versión 2.0)
    M.PL.V.FIX.NS-INS630 TOG. (Versión 1.0)
    Fecha 30/07/13
    Tamaño 488 KB
    Fecha 30/07/13
    Tamaño 461.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.plate V. fix. NS-INS630 tog. (Versión 00)
    Fecha 28/02/18
    Tamaño 3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /